BOCK, HAX44e/665 LT 14 LG, Semi-hermetic air cooled

097B16311

Refrigerants: R404A; R407A; R454C; R407F; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16311

제품 세부정보

총 중량 194.4 Kilogram
순중량 178.3 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162568750

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries No
Description Compressor HAX44e/665 LT 14 LG
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family LG compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16311
Length (mm) 717
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX44e/665 LT 14 LG
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)44/…. - series
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP44
기술 Semi-hermetic air cooled
냉매 R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R454C
R455A
너비 [mm] 361 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 HAX44e/665 LT 14 LG
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HA
총 높이 [mm] 408 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HAX44e
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality