스크롤 컴프레서, PSH034A4CLD

120H0940

냉매: R410A, 세그먼트 활용: 난방, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 73.5 Kilogram
순중량 69.5 Kilogram
Volume 0.095 Cubic meter
EAN 5702424505684

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 400 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 340 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 440 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH034-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 158 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC(Motor Control Center) 33 A
Model number PSH034A4CLD
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 23.6 A
SCIP 서류 번호 d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
SCIP 서류 제품 이름 PSH019-039
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 슈레이더
공장 HP(고압) [bar] 0 bar
공장 LP(저압) [bar] 0 bar
구성 코드 싱글
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 0.83 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 스크롤
냉매 R410A
냉매 충전 [kg] [Max] 7.9 kg
도면 번호 8560053a
마운팅 토크 [Nm] 0 N-m
마운팅포함 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트
모듈포함 디스차지 온도 센서
리퀴드 인젝션 밸브
터미널 박스에 마운팅된 운영 제어 시스템(OCS)
서피스 섬프 히터
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.7 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 난방
승인 CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
연결유형 브레이즈
오일 균압 1-3/4'' Rotolock
오일 참조 목록 160SZ
오일 충전 [L] 3.3 L
오일의 종류 POE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 4.8mm
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor PSH
주파수 [Hz] 50/60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 245 mm
총 높이 [mm] 543 mm
최대 운전 전류 [MOC] 31 A
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 48.7 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 33.3 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 37 bar
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 높이 [mm] 509 mm
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 용적 [cm3] 151.2 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 길이 [mm] 1150 mm
패킹 높이 [mm] 750 mm
패킹 수량 8
패킹 중량 [Kg] 582 kg
포장 너비 [mm] 950 mm
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 13.6 L
하부 최대 허용 온도 55 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 PSH034
흡입 연결 높이 [mm] 278 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality