스크롤 컴프레서, SH140A4ALC
120H0202
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
냉매: R410A, 세그먼트 활용: 공조, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
총 중량 | 71.38 Kg |
순중량 | 67 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206802 |
총 중량 | 71.38 Kg |
순중량 | 67 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424206802 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 400 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 440 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 414 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 506 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH140-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
LRA | 147 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC(Motor Control Center) | 30 A |
Model number | SH140A4ALC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 21.4 A |
SCIP 서류 번호 | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
공장 HP(고압) [bar] | 0 bar |
공장 LP(저압) [bar] | 0 bar |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.92 Ohm |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 | R410A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 7.9 kg |
도면 번호 | 8560003 |
마운팅 토크 [Nm] | 15 N-m |
마운팅포함 | 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.7 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
오일 참조 목록 | 160SZ |
오일 충전 [L] | 3.3 L |
오일의 종류 | POE |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 4.8mm |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 243 mm |
총 높이 [mm] | 540 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 28 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 48.7 bar |
테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 33.3 bar |
테스트 차압 [bar] [Max] | 37 bar |
토출 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
토출 연결 높이 [mm] | 509 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
토출 용적 [cm3] | 132.9 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 길이 [mm] | 1150 mm |
패킹 높이 [mm] | 750 mm |
패킹 수량 | 8 |
패킹 중량 [Kg] | 566 kg |
포장 너비 [mm] | 950 mm |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 13.6 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | SH140 |
흡입 연결 높이 [mm] | 278 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 400 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 342 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 440 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 414 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 506 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH140-4 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP54(케이블 글랜드 포함) |
LRA | 147 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC(Motor Control Center) | 30 A |
Model number | SH140A4ALC |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 21.4 A |
SCIP 서류 번호 | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 슈레이더 |
공장 HP(고압) [bar] | 0 bar |
공장 LP(저압) [bar] | 0 bar |
구성 코드 | 싱글 |
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] | 0.92 Ohm |
글라스 토크 [Nm] | 50 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 | R410A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 7.9 kg |
도면 번호 | 8560003 |
마운팅 토크 [Nm] | 15 N-m |
마운팅포함 | 그로밋, 볼트, 너트, 슬리브 및 와셔가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.7 L |
상부 최대 허용 온도 | 150 °C |
상부 최소 허용 온도 | -35 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 공조 |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 1-3/4'' Rotolock |
오일 참조 목록 | 160SZ |
오일 충전 [L] | 3.3 L |
오일의 종류 | POE |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 4.8mm |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 243 mm |
총 높이 [mm] | 540 mm |
최대 운전 전류 [MOC] | 28 A |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
테스트 HP(고압) [bar] [Max] | 48.7 bar |
테스트 LP(저압) [bar] [Max] | 33.3 bar |
테스트 차압 [bar] [Max] | 37 bar |
토출 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
토출 연결 높이 [mm] | 509 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
토출 용적 [cm3] | 132.9 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 길이 [mm] | 1150 mm |
패킹 높이 [mm] | 750 mm |
패킹 수량 | 8 |
패킹 중량 [Kg] | 566 kg |
포장 너비 [mm] | 950 mm |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 13.6 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -35 °C |
형식 | SH140 |
흡입 연결 높이 [mm] | 278 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 3/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 1 3/8 in |