BOCK, HGX12/40-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097C5431

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16434

제품 세부정보

총 중량 105.7 Kilogram
순중량 96.3 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162857397

 

Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HGX12/40-4 ML CO2 T
Discharge connection size [mm] 19 mm
Family HG CO2 T Compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16434
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/40-4 ML CO2 T
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)12/…. CO2 T/LT
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 22 mm
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic CO2 transcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX12/40-4 ML CO2 T
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 3/4 in
토출 연결 비고 Non-standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Non-standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX12
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality