BOCK, HGX24e/55-4 S CO2 LT, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C6802

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16332

제품 세부정보

총 중량 124.6 Kilogram
순중량 112.7 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715255006510

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries No
Discharge connection size [mm] 12.8 mm
Family CO2 LT compressors
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16332
Max pressure (PS) - high side 100 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24e/55-4 S CO2 LT
Oil sump heater 110-240V AC
Oil temperature sensor No
Screw-in valve No
Suction connection size [mm] 16 mm
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic CO2 subcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX24e/55-4 S CO2 LT
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX24e
흡입 연결 사이즈 [in] 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality