BOCK, HGX44e/565-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C6483

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16265

제품 세부정보

총 중량 216.5 Kilogram
순중량 199.6 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162979310

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family CO2 compressors
Frequency Hz 60
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16265
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 30 bar
Model number HGX44e/565-4 S CO2
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator COM 20C incl.cable (mounted seen on oil pump right)
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic CO2 subcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX44e/565-4 S CO2
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX44e

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality