BOCK, HGX44e/565-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C4450

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16265

제품 세부정보

총 중량 217.603 Kilogram
순중량 200.703 Kilogram
Volume 271.656 Liter
EAN 5715162630013

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads No
Contain batteries No
Description Compressor HGX44e/565-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family CO2 compressors
Frequency Hz 60
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16265
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 30 bar
Model number HGX44e/565-4 S CO2
Oil differential pressure sensor DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor Pt1000
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 2fb4c6ae-f5a0-44f0-9abf-d0c61b888840
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)44/…. - series
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat 2
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic CO2 subcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
사운드 파워 @ 50Hz [db(A)] 77 dBA
사운드 파워 @ 60Hz [db(A)] 77 dBA
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E85
용도 LBP
유형 명칭 HGX44e/565-4 S CO2
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX44e

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality