BOCK, HGX34e/170-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C5255

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 16087

제품 세부정보

총 중량 113 Kilogram
순중량 103.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162862032

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads Yes
Description Compressor HGX34e/170-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family CO2 compressors
Frequency Hz 50
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16087
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX34e/170-4 S CO2
Oil sump heater 110-240V AC
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
SCIP 서류 제품 이름 HG(X)34/…. CO2 T
Suction connection size [mm] 28 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic CO2 subcritical
냉매 R744
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E85
유형 명칭 HGX34e/170-4 S CO2
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering/welding
형식 HGX34e
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality