BOCK, HGX22e/190-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16008

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16008

제품 세부정보

총 중량 82.9 Kilogram
순중량 73.5 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162571552

 

Anti-vibration pads No
Description Compressor HGX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16008
Length (mm) 468
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/190-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R448A
R449A
R450A
R452A
R134a
R404A
R407C
R407F
R513A
R407A
너비 [mm] 242 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
용도 MBP
HBP
유형 명칭 HGX22e/190-4
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 315 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HGX22e
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality