BOCK, FX76/2425, Open Type Compressor
097C1400
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11579
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11579
총 중량 | 232.237 Kg |
순중량 | 217.637 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162656167 |
총 중량 | 232.237 Kg |
순중량 | 217.637 Kg |
Volume | 448.38 Liter |
EAN | 5715162656167 |
Capacity regulator | 2x 230V AC,50/60Hz |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 11579 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX76/2425 |
Mounting position capacity regulator | Serial position |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | Yes |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | F Compressors |
기술 | Open Type Compressor |
냉매 |
R134a R404A R407C |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 6 |
오일의 종류 | BOCKlub E55 |
유형 명칭 | FX76/2425 |
제품군 | Open type compressors |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | w/o motor |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | FX76 |
흡입 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 in |
Capacity regulator | 2x 230V AC,50/60Hz |
Clutch type | No |
Discharge connection size [mm] | 42 mm |
Elevated base plate | No |
Flywheel | No |
Frequency [Hz] | w/o motor |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 11579 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | FX76/2425 |
Mounting position capacity regulator | Serial position |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | Yes |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Product Name Description | Reciprocating compressor F |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Thermal protection thermostat | No |
계열 | F Compressors |
기술 | Open Type Compressor |
냉매 |
R134a R404A R407C |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 6 |
오일의 종류 | BOCKlub E55 |
유형 명칭 | FX76/2425 |
제품군 | Open type compressors |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | w/o motor |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 5/8 in |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Soldering |
형식 | FX76 |
흡입 연결 사이즈 [in] | 2 1/8 in |