카트리지 압력 스위치, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar
061F7516
액티브 압력 상한 [bar]: 42.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 33.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65
액티브 압력 상한 [bar]: 42.00, 액티브 압력 하한 [bar]: 33.00, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NC), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65
총 중량 | 0.084 Kg |
순중량 | 0.073 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN | 5702428264976 |
총 중량 | 0.084 Kg |
순중량 | 0.073 Kg |
Volume | 0.312 Liter |
EAN | 5702428264976 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 카트리지 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL 승인 냉매 |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
냉매 |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
마운팅 | Vertical +/- 45º |
복귀기능 | 자동 |
사양 요소 | ACB-2UB327MW |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
압력 범위 카테고리 | 고압 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
압력 연결 사이즈 [mm] | 6.35 mm |
압력 연결 유형 | 연납, ODM |
압력 연결 정보 | Cu관(팁=3mm) |
액티브 압력 상한 [bar] | 42 bar |
액티브 압력 상한 [psi] | 609 psi |
액티브 압력 하한 [bar] | 33 bar |
액티브 압력 하한 [psi] | 479 psi |
오일프리 냉매 |
R513A R1234ze(E) R134a |
외함 | 일반 핫-융해 |
외함 정격 IP | IP65 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기적 연결 | 케이블 |
전선 색상 | 검정 |
전선의 종류 | AWG18 |
접점기능 | SPST(NC) |
접점의 정격 | AC=6 A, 250 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -20 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 275 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -70 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
케이블 길이 [in] | 59.06 in |
케이블 길이 [m] | 1.5 m |
파괴 압력 [bar] | 200 bar |
파괴 압력 [psig] | 2900 psig |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | ACB |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 카트리지 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL 승인 냉매 |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
냉매 |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
마운팅 | Vertical +/- 45º |
복귀기능 | 자동 |
사양 요소 | ACB-2UB327MW |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
압력 범위 카테고리 | 고압 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 in |
압력 연결 사이즈 [mm] | 6.35 mm |
압력 연결 유형 | 연납, ODM |
압력 연결 정보 | Cu관(팁=3mm) |
액티브 압력 상한 [bar] | 42 bar |
액티브 압력 상한 [psi] | 609 psi |
액티브 압력 하한 [bar] | 33 bar |
액티브 압력 하한 [psi] | 479 psi |
오일프리 냉매 |
R513A R1234ze(E) R134a |
외함 | 일반 핫-융해 |
외함 정격 IP | IP65 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기적 연결 | 케이블 |
전선 색상 | 검정 |
전선의 종류 | AWG18 |
접점기능 | SPST(NC) |
접점의 정격 | AC=6 A, 250 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -20 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 275 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -70 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
케이블 길이 [in] | 59.06 in |
케이블 길이 [m] | 1.5 m |
파괴 압력 [bar] | 200 bar |
파괴 압력 [psig] | 2900 psig |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | ACB |