압력 트랜스미터, DST P110, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.13 psi
075G4007
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG36-C2BF08-0
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG36-C2BF08-0
총 중량 | 0.074 Kg |
순중량 | 0.062 Kg |
EAN | 5702428550741 |
총 중량 | 0.074 Kg |
순중량 | 0.062 Kg |
EAN | 5702428550741 |
+ 공급 | 핀 B |
+ 출력 | 핀 C |
- 공통 | 핀 A |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
TEB 내부 CTR ±FS [%] | 3 % |
UK RoHS compliance | Out of scope |
결함 신호 레벨 | 2 |
공급 전압 [V] DC | 5 V |
국제 상품 번호 | 5702428550741 |
낮은 클리핑 레벨 | 4 |
높은 클리핑 레벨 | 99 |
동일제품 | 075G1018 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
사양 요소 | DST P110-DG36-C2BF08-0 |
압력 범위 [bar] [최대] | 34 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 493.13 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 HEX [mm] | 27 mm |
압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
압력 연결 유형 | UNF |
압력연결 표준 | SAE J513 45° 플레어 |
외함 정격 IP | IP69K |
전기적 연결 | Metri-Pack 150 Series |
전기적 연결 크기 | 3 핀 |
전기적 연결 표준 | 없음 |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90 % |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10 % |
전자식 커넥터 색상 | Black |
제품군 | Sensors |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
진동제어장치 | No |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 139 bar |
최대 과부하 압력 [psi] | 2016 psi |
최대 반응 시간 [ms] | 2 ms |
출력신호 | Ratio metric |
침수 부품 재질 | 304L 316L |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 60 pc |
하우징 재질 | 304L |
형식 | DST P110 |
+ 공급 | 핀 B |
+ 출력 | 핀 C |
- 공통 | 핀 A |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
TEB 내부 CTR ±FS [%] | 3 % |
UK RoHS compliance | Out of scope |
결함 신호 레벨 | 2 |
공급 전압 [V] DC | 5 V |
국제 상품 번호 | 5702428550741 |
낮은 클리핑 레벨 | 4 |
높은 클리핑 레벨 | 99 |
동일제품 | 075G1018 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
사양 요소 | DST P110-DG36-C2BF08-0 |
압력 범위 [bar] [최대] | 34 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 493.13 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 HEX [mm] | 27 mm |
압력 연결 사이즈 | 7/16-20 |
압력 연결 유형 | UNF |
압력연결 표준 | SAE J513 45° 플레어 |
외함 정격 IP | IP69K |
전기적 연결 | Metri-Pack 150 Series |
전기적 연결 크기 | 3 핀 |
전기적 연결 표준 | 없음 |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] | 90 % |
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] | 10 % |
전자식 커넥터 색상 | Black |
제품군 | Sensors |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 135 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
진동제어장치 | No |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 139 bar |
최대 과부하 압력 [psi] | 2016 psi |
최대 반응 시간 [ms] | 2 ms |
출력신호 | Ratio metric |
침수 부품 재질 | 304L 316L |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 60 pc |
하우징 재질 | 304L |
형식 | DST P110 |