압력 트랜스미터, DST P110, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi

075G1018

압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: DST P110-DG36-C2BF08-0

제품 세부정보

총 중량 0.072 Kilogram
순중량 0.062 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702428543361

 

+ 공급 핀 B
+ 출력 핀 C
- 공통 핀 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 3 %
UK RoHS compliance Out of scope
결함 신호 레벨 2
공급 전압 [V] DC 5 V
국제 상품 번호 5702428543361
낮은 클리핑 레벨 4
높은 클리핑 레벨 99
동일제품 075G4007
보상 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
사양 요소 DST P110-DG36-C2BF08-0
압력 범위 [bar] [최대] 34 bar
압력 범위 [bar] [최소] -1 bar
압력 범위 [psi] [최대] 493 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력연결 표준 SAE J513 45° 플레어
외함 정격 IP IP69K
전기적 연결 Metri-Pack 150 Series
전기적 연결 크기 3 핀
전기적 연결 표준 없음
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
전자식 커넥터 색상 Black
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°C] [최대] 135 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 139 bar
최대 과부하 압력 [psi] 2016 psi
최대 반응 시간 [ms] 2 ms
출력신호 Ratio metric
침수 부품 재질 304L 316L
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 64 pc
하우징 재질 304L
형식 DST P110

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality