압력 트랜스미터, AKS 33, -1.00 bar - 5.00 bar, -14.50 psi - 72.50 psi

060G2047

출력신호: 전류, 전기적 연결: DIN-플러그, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 33-8731-A1BC08-0

제품 세부정보

총 중량 0.2 kg
순중량 0.15 kg
EAN 5702422069980

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
공급 전압 [V] DC [최대] 32 V
공급 전압 [V] DC [최소] 9 V
국제 상품 번호 5702422069980
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 40 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 104 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.2 %
사양 요소 AKS 33-8731-A1BC08-0
승인 ATEX
GOST POCC
cUR
승인 표준 6967179
E227388
E31024
승인에 관한 주석 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
압력 범위 [bar] [최대] 5 bar
압력 범위 [bar] [최소] -1 bar
압력 범위 [psi] [최대] 72.5 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력 연결 정보 플레어 1/4 in
압력연결 표준 ASME B1.1
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.3 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 0.8 %
제품군 센서
제품군 이름 AKS
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 아니요
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 33 bar
최대 과부하 압력 [psi] 479 psi
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 전류
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 14 pc
형식 AKS 33
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality