압력 트랜스미터, AKS 33, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi

060G1967

전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 33-DG31-B1EC04-0

제품 세부정보

총 중량 0.614 Kilogram
순중량 0.523 Kilogram
Volume 2.527 Liter
EAN 5702423178735

 

+ 공급 갈색
- 공통 검정
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP 서류 제품 이름 Sensor AKS 33
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC [최대] 32 V
공급 전압 [V] DC [최소] 9 V
국제 상품 번호 5702423178735
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.2 %
사양 요소 AKS 33-DG31-B1EC04-0
승인 ATEX
GOST POCC
cUR
승인 표준 6967179
E227388
E31024
승인에 관한 주석 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
압력 범위 [bar] [최대] 34 bar
압력 범위 [bar] [최소] -1 bar
압력 범위 [psi] [최대] 493 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4-18
압력 연결 유형 NPT
압력연결 표준 ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 차폐
전기적 연결 케이블
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.3 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 0.8 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 55 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
케이블 길이 [in] 315 in
케이블 길이 [m] 8 m
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 AKS 33
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality