압력 트랜스미터, AKS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

060G1608

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: AKS 3000-2421-A1AB08-0

제품 세부정보

총 중량 0.212 Kilogram
순중량 0.186 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423133628

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP 서류 제품 이름 Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] DC [최대] 32 V
공급 전압 [V] DC [최소] 9 V
국제 상품 번호 5702423133628
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 172 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] -32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.5 %
사양 요소 AKS 3000-2421-A1AB08-0
승인 ATEX
GOST POCC
cUR
승인 표준 6967179
E227388
E31024
승인에 관한 주석 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
압력 범위 [bar] [최대] 25 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 362.5 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/2
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 EN 837
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%] 1 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 2 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 No
참조압력 단위 Absolute
최대 과부하 압력 [bar] 40 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 14 pc
형식 AKS 3000
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality