냉매액 레벨 센서, AKS 4100 U, 케이블 버전
084H4520
설계: 케이블 버전, 포함된 부품: HMI 미포함, 연결 사이즈 [in]: 3/4, 연결유형: NPT, 삽입 길이 [mm]: 5000, 공급 전압 [V] DC: 14 - 30
설계: 케이블 버전, 포함된 부품: HMI 미포함, 연결 사이즈 [in]: 3/4, 연결유형: NPT, 삽입 길이 [mm]: 5000, 공급 전압 [V] DC: 14 - 30
총 중량 | 3.58 Kg |
순중량 | 2.728 Kg |
Volume | 15.277 Liter |
EAN | 5702428414999 |
총 중량 | 3.58 Kg |
순중량 | 2.728 Kg |
Volume | 15.277 Liter |
EAN | 5702428414999 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 냉매액 레벨 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
공급 전압 [V] DC [최대] | 30 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 14 V |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
삽입 길이 [in] | 197 in |
삽입 길이 [mm] | 5000 mm |
서비스 가능 | Liq. level switch spare parts |
설계 | 케이블 버전 |
승인 |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
연결 사이즈 [in] | 3/4 |
연결유형 | NPT |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
전력 소비 [W] | 0.7 W |
제품 액세서리 | Liq. level switch accessories |
제품군 | Sensors |
제품의 설명 | 냉매액 레벨 센서 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 부하 저항 [Ohm] | 500 |
최대 작동 압력 [bar] | 100 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1450 psig |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
포함된 부품 | HMI 미포함 |
형식 | AKS 4100 U |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 냉매액 레벨 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
공급 전압 [V] DC [최대] | 30 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 14 V |
냉매 |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
삽입 길이 [in] | 197 in |
삽입 길이 [mm] | 5000 mm |
서비스 가능 | Liq. level switch spare parts |
설계 | 케이블 버전 |
승인 |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
연결 사이즈 [in] | 3/4 |
연결유형 | NPT |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
전력 소비 [W] | 0.7 W |
제품 액세서리 | Liq. level switch accessories |
제품군 | Sensors |
제품의 설명 | 냉매액 레벨 센서 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 80 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 176 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 부하 저항 [Ohm] | 500 |
최대 작동 압력 [bar] | 100 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1450 psig |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
포함된 부품 | HMI 미포함 |
형식 | AKS 4100 U |