냉매액 레벨 센서, AKS 4100, 동축 버전

084H4504

설계: 동축 버전, 포함된 부품: HMI 미포함, 연결 사이즈 [in]: 1, 연결유형: G, 삽입 길이 [mm]: 800

제품 세부정보

총 중량 6.82 Kilogram
순중량 4 Kilogram
Volume 66.768 Liter
EAN 5702428414937

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
UK RoHS compliance Out of scope
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
삽입 길이 [in] 31.5 in
삽입 길이 [mm] 800 mm
서비스 가능 Liq. level switch spare parts
설계 동축 버전
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
연결 사이즈 [in] 1
연결유형 G
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
외함 정격 IP IP67
전력 소비 [W] 0.7 W
제품 액세서리 Liq. level switch accessories
제품군 Sensors
제품명 냉매액 레벨 센서
제품의 설명 냉매액 레벨 센서
주변 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 부하 저항 [Ohm] 500
최대 작동 압력 [bar] 100 bar
최대 작동 압력 [psig] 1450 psig
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 HMI 미포함
형식 AKS 4100

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality