가스 감지 센서, DGS

080Z2805

센서 1 유형: 반도체, null: 0 - 2000

제품 세부정보

총 중량 0.352 Kg
순중량 0.253 Kg
Volume 1.23 Liter
EAN 5702428557085

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Product Name Description 가스 감지 센서
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 27 V
공급 전압 [V] AC [최소] 21 V
공급 전압 [V] DC [최대] 29 V
공급 전압 [V] DC [최소] 19 V
냉매 R407C
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최대] 2000 lb/min
냉매 범위 [ppm] 센서1 [최소] 0 lb/min
반응 지연 [s] 0 s
상대 습도 (RH) [%] [최대] 90 %
상대 습도 (RH) [%] [최소] 15 %
센서 1 유형 반도체
알람 상한 [ppm] 센서1 500 lb/min
알람 하한 [ppm] 센서1 500 lb/min
온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
온도 범위 [°C] [최소] -35 °C
온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
온도 범위 [°F] [최소] -31 °F
전력 소비 [A] 0.25 A
제품군 Sensors
주파수 [Hz] 50/60 Hz
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
포함된 부품 케이블 글랜드
교정 인증서
형식 DGS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality