센서 및 트랜스미터용 스페어 파트 및 액세사리

Shows 20 product(s)

027F1010

Liquid level sensor accessories, 1" CONNECTION, AKS 41

1" CONNECTION, 제품 용도: AKS 41, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 40

060G0005

부속품, 센서, 플러그

제품 용도: AKS/MBS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 32

060G0007

부속품, 센서, 플러그

추가 정보: 나이프 접점, 제품 용도: AKS/MBS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 96

060G0008

부속품, 센서, 플러그

추가 정보: 나이프 접점, 제품 용도: AKS/MBS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 96

060G0213

부속품, 센서, ACCESSORY BAG AKS 33

ACCESSORY BAG AKS 33, 제품 용도: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50

060G1034

부속품, 센서, ACCESSORY BAG

ACCESSORY BAG, 제품 용도: AKS/MBS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

061H5177

케이블, NSK, 1.00 m

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 수, 케이블 길이 [m]: 1.00, 포장수량의 유형: 50

061H5178

케이블, NSK, 2.50 m

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 수, 케이블 길이 [m]: 2.50, 포장수량의 유형: 50

보기: