계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 8 product(s)
ORF, TEVA 20-2; TEAT 20-2; TEAQ 20-2; TEA 20-2
포장 형식: 멀티 팩
ORF, TEAQ 20-8; TEA 20-8; TEVA 20-8; TEAT 20-8
ORF, TEAT 20-12; TEA 20-12; TEAQ 20-12; TEVA 20-12
ORF, TEA 20-20; TEAT 20-20; TEVA 20-20; TEAQ 20-20
ORF, TEAT 85-33; TEAQ 85-33; TEVA 85-33; TEA 85-33
ORF, TEVA 85-55; TEA 85-55; TEAT 85-55; TEAQ 85-55
ORF, TEVA 85-85; TEA 85-85; TEAQ 85-85; TEAT 85-85
팽창 밸브 소자, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20
보기: