과열도저감 밸브, TEAT 85-33, 플랜지

068G6070

온도범위 [°C]: 55 - 95, 제품 액세서리: 플랜지

제품 세부정보

총 중량 3.354 Kilogram
순중량 3.02 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422039891

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
P 밴드 [ºC] 20 °C
P 밴드 [ºF] 68 °F
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP 서류 제품 이름 TEA/TEAT/TEVA
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 3, par. 3
균압 내부 균압
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
모세관 길이 [in] 192 in
모세관 길이 [mm] 5000 mm
방향 일자형
본체재료 주철 GGG40.3
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 EAC
연결 사이즈 [in] 3/4 in
연결유형 용접 플랜지
온도 범위 [°C] [최대] 95 °C
온도 범위 [°C] [최소] 55 °C
온도 범위 [°F] [최대] 203 °F
온도 범위 [°F] [최소] 131 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 3/4 in
유체그룹 1
정격 용량 R717 [kW] 106 kW
정격 용량 R717 [TR] 30.3 TR
정격 용량 조건 [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
정격 용량 조건 [SI] 과냉각=4K
tevap=4 °C
제품 액세서리 플랜지
제품명 과열도저감 밸브
제품의 설명 감온식 분사 밸브
최대 시험 압력 [bar] 30 bar
최대 시험 압력 [psig] 435 psig
최대 작동 압력 [bar] 20 bar
최대 작동 압력 [psig] 290 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality