China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow characteristic |
Linear |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
전기식 팽창 밸브 |
Rated capacity R1234yf [kW] |
7.65 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.18 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
14.44 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
4.11 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
16.22 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
4.61 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
13.91 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
3.96 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
13.6 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
3.87 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
13.82 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
3.93 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
10.48 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
2.98 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
18.91 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
5.38 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
14.1 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.01 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
19.14 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
5.44 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
12.1 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
3.44 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
13.35 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
3.8 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
7.57 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.15 TR |
REACH 후보 목록 물질 |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
구분 |
Art. 4, par. 3 |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
냉매 온도 [ºC] [최대] |
70 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] |
-30 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] |
158 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] |
-22 °F |
단계 모드 |
1-2 여기작용 (반 스텝) 2-2 여기작용 (풀 스텝) |
모터 타입 |
영구 자석 스테퍼 모터 |
배출구 사이즈 [in] |
1/4 in |
배출구 사이즈 [mm] |
6.35 mm |
밸브 개방 펄스@역방향 유입 |
15 ± 15 steps |
밸브 개방 펄스@정방향 유입 |
55 ± 16 steps |
부품 프로그램 이름 |
ETS 5M |
상대 습도 (RH) [%] [최대] |
95 % |
상대 습도 (RH) [%] [최소] |
0 % |
서비스 가능 |
아니요 |
설계 구성 스타일 |
L |
수동 운전 옵션 |
AST-G 서비스 구동기 수동 코일 |
연결유형 |
연납, ODM |
연결재료 |
Cu-plated SS |
오리피스 사이즈 [mm] |
2 mm |
유입 방향 |
바이플로우 |
유입구 사이즈 [in] |
1/4 in |
유입구 사이즈 [mm] |
6.35 mm |
윤활유 호환성 |
POE |
저장 온도 범위 [°C] [최대] |
70 °C |
저장 온도 범위 [°C] [최소] |
-30 °C |
저장 온도 범위 [°F] [최대] |
158 °F |
저장 온도 범위 [°F] [최소] |
-22 °F |
정격 용량 R1234ze [kW] |
7.81 kW |
정격 용량 R1234ze [TR] |
2.22 TR |
정격 용량 R134a [kW] |
10.45 kW |
정격 용량 R134a [TR] |
2.97 TR |
정격 용량 R22 [kW] |
13.9 kW |
정격 용량 R22 [TR] |
3.95 TR |
정격 용량 R32 [kW] |
24.36 kW |
정격 용량 R32 [TR] |
6.93 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] |
9.8 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] |
2.79 TR |
정격 용량 R407C [kW] |
14.52 kW |
정격 용량 R407C [TR] |
4.13 TR |
정격 용량 R410A [kW] |
16.5 kW |
정격 용량 R410A [TR] |
4.69 TR |
정격 용량 R513A [kW] |
8.86 kW |
정격 용량 R513A [TR] |
2.52 TR |
정격 용량 조건 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
제품 액세서리 |
Electric valve accessories |
제품군 |
Expansion valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] |
60 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] |
-10 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] |
140 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] |
14 °F |
총 단계 |
480(하프 스텝) |
최대 작동 압력 [bar] |
49 bar |
최대 작동 압력 [psig] |
711 psig |
최대OPD [bar] |
35 bar |
최대OPD [psig] |
508 psig |
최대OPD 역방향 [bar] |
35 bar |
최대OPD 역방향 [psi] |
508 psi |
최소 누출 [cm³/min] @ 1 Mpa |
150 cm³/min |
포장 형식 |
멀티 팩 |
포장수량의 유형 |
20 pc |
형식 |
ETS 5M20 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |