Electric expansion valve, AKV 10P8
068F5208
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 16.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 16.00
총 중량 | 350 Gram |
순중량 | 302.2 Gram |
Volume | 1.172 Liter |
EAN | 5715162469064 |
총 중량 | 350 Gram |
순중량 | 302.2 Gram |
Volume | 1.172 Liter |
EAN | 5715162469064 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.289 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.25 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 18 bar/261 psi Coil Dependend |
Product Name Description | Electric expansion valve |
SCIP 서류 번호 | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
기능 | NC |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [mm] | 16 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC EURO-TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 3 mm |
유입구 사이즈 [mm] | 12 mm |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
정격 용량 R22 [kW] | 25.7 kW |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
주변온도 | -50 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 90 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1305 psig |
최소ODP [bar] | 0 bar |
최소ODP [psi] | 0 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 18 pc |
형식 | AKV 10P8 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.289 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.25 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 18 bar/261 psi Coil Dependend |
Product Name Description | Electric expansion valve |
SCIP 서류 번호 | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
기능 | NC |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [mm] | 16 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
서비스 가능 | Electric valve spare parts |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC EURO-TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 3 mm |
유입구 사이즈 [mm] | 12 mm |
유형 명칭 | 전기식 팽창 밸브 |
정격 용량 R22 [kW] | 25.7 kW |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
주변온도 | -50 - 50 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 90 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1305 psig |
최소ODP [bar] | 0 bar |
최소ODP [psi] | 0 psi |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 18 pc |
형식 | AKV 10P8 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |