Electric expansion valve, ETS 6 - 32
034G5055
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
총 중량 | 0.078 Kg |
순중량 | 0.048 Kg |
Volume | 0.491 Liter |
EAN | 5702428825498 |
총 중량 | 0.078 Kg |
순중량 | 0.048 Kg |
Volume | 0.491 Liter |
EAN | 5702428825498 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOPD[bar/psi] | 28 bar |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
구분 | Art. 3, par. 3 |
냉매 |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
냉매 온도 [ºC] [최대] | 70 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] | -30 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] | 158 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] | -22 °F |
단계 모드 |
2상 풀 스텝 하프 스텝(권장) 마이크로스텝 |
동일제품 | 034G5050 |
모터 타입 | 영구 자석 스테퍼 모터 |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 5/16 in |
배출구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
부품 프로그램 이름 | ETS 6 |
서비스 가능 | 아니요 |
수동 운전 옵션 |
AST-G 서비스 구동기 ETS 6 수동 코일 |
승인 |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
연결유형 | 연납, ODF |
연결재료 | 구리 |
오리피스 사이즈 [mm] | 3.2 mm |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입구 사이즈 [in] | 5/16 in |
유입구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
유체그룹 | 2 |
윤활유 호환성 |
MO POE |
정격 용량 R134a [kW] | 22.5 kW |
정격 용량 R134a [TR] | 6.4 TR |
정격 용량 R22 [kW] | 28.8 kW |
정격 용량 R22 [TR] | 8.19 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] | 20.3 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] | 5.77 TR |
정격 용량 R407C [kW] | 29.6 kW |
정격 용량 R407C [TR] | 8.42 TR |
정격 용량 R410A [kW] | 33.9 kW |
정격 용량 R410A [TR] | 9.64 TR |
정격 용량 조건 [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
정격 용량 조건 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
총 단계 | 480(하프 스텝) |
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 16 s |
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 6 s |
최대 작동 압력 [bar] | 47 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
최대OPD [bar] | 28 bar |
최대OPD [psig] | 406 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
형식 | ETS 6 - 32 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOPD[bar/psi] | 28 bar |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
구분 | Art. 3, par. 3 |
냉매 |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
냉매 온도 [ºC] [최대] | 70 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] | -30 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] | 158 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] | -22 °F |
단계 모드 |
2상 풀 스텝 하프 스텝(권장) 마이크로스텝 |
동일제품 | 034G5050 |
모터 타입 | 영구 자석 스테퍼 모터 |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 5/16 in |
배출구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
부품 프로그램 이름 | ETS 6 |
서비스 가능 | 아니요 |
수동 운전 옵션 |
AST-G 서비스 구동기 ETS 6 수동 코일 |
승인 |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
연결유형 | 연납, ODF |
연결재료 | 구리 |
오리피스 사이즈 [mm] | 3.2 mm |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입구 사이즈 [in] | 5/16 in |
유입구 사이즈 [mm] | 7.94 mm |
유체그룹 | 2 |
윤활유 호환성 |
MO POE |
정격 용량 R134a [kW] | 22.5 kW |
정격 용량 R134a [TR] | 6.4 TR |
정격 용량 R22 [kW] | 28.8 kW |
정격 용량 R22 [TR] | 8.19 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] | 20.3 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] | 5.77 TR |
정격 용량 R407C [kW] | 29.6 kW |
정격 용량 R407C [TR] | 8.42 TR |
정격 용량 R410A [kW] | 33.9 kW |
정격 용량 R410A [TR] | 9.64 TR |
정격 용량 조건 [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
정격 용량 조건 [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
제품 액세서리 | Electric valve accessories |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
총 단계 | 480(하프 스텝) |
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 16 s |
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 6 s |
최대 작동 압력 [bar] | 47 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 681 psig |
최대OPD [bar] | 28 bar |
최대OPD [psig] | 406 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
형식 | ETS 6 - 32 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |