전기식 팽창 밸브, ETS 25

034G4206

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00

제품 세부정보

총 중량 1.045 Kilogram
순중량 0.883 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5702428825726

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP 서류 제품 이름 ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
구분 I
균형 포트 [예/아니요] 아니요
냉매 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
냉매 온도 [ºC] [최대] 65 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 150 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -40 °F
단계 모드 2상 풀 스텝
모터 타입 양극형
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 5/8 in
배출구 사이즈 [mm] 16 mm
배출구 연결 유형 연납 ODF
상 인덕턴스 [µH] 85000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 100 mA
상 전류 (피크) [mA] 141 mA
서비스 가능 스테퍼 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
연결재료 구리
외함 정격 IP IP67
유입 방향 바이플로우
유입 방향 표시기 2방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
유입구 사이즈 [mm] 16 mm
유체그룹 2
윤활유 호환성 MO
POE
저항 [kOhm] 0.1 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12
전기적 연결 크기 4 핀
전압 [V] DC [최대] 13.8 V
전압 [V] DC [최소] 11.5 V
정격 용량 R134a [kW] 93 kW
정격 용량 R134a [TR] 27 TR
정격 용량 R22 [kW] 117 kW
정격 용량 R22 [TR] 34 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 88 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 25 TR
정격 용량 R407C [kW] 129 kW
정격 용량 R407C [TR] 37 TR
정격 용량 R410A [kW] 144 kW
정격 용량 R410A [TR] 41 TR
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 2625(풀 스텝)
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 17 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 8.5 s
최대 작동 압력 [bar] 45.5 bar
최대 작동 압력 [psig] 660 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 1.3 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 5.5 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [bar] 33 bar
최대OPD [psi] 478.6 psi
최대OPD 역방향 [bar] 33 bar
최대OPD 역방향 [psi] 478.6 psi
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
형식 ETS 25
호환 가능한 댄포스 제어기 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
흡입구 연결 유형 연납 ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality