Electric expansion valve, ETS 25
034G4203
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet size [mm]: 22.00
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet size [mm]: 22.00
총 중량 | 1.104 Kg |
순중량 | 0.911 Kg |
Volume | 3.321 Liter |
EAN | 5702428825757 |
총 중량 | 1.104 Kg |
순중량 | 0.911 Kg |
Volume | 3.321 Liter |
EAN | 5702428825757 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
구분 | I |
균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
냉매 |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
냉매 온도 [ºC] [최대] | 65 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] | 150 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
단계 모드 | 2상 풀 스텝 |
모터 타입 | 양극형 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22 mm |
배출구 연결 유형 | 연납 ODF |
상 인덕턴스 [µH] | 85000 μH |
상 전류 (RMS) [mA] | 100 mA |
상 전류 (피크) [mA] | 141 mA |
서비스 가능 | 스테퍼 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
승인 |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
연결재료 | 구리 |
외함 정격 IP | IP67 |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입 방향 표시기 | 2방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 22 mm |
유체그룹 | 2 |
윤활유 호환성 |
MO POE |
저항 [kOhm] | 0.1 kOhm |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전압 [V] DC [최대] | 13.8 V |
전압 [V] DC [최소] | 11.5 V |
정격 용량 R134a [kW] | 93 kW |
정격 용량 R134a [TR] | 27 TR |
정격 용량 R22 [kW] | 117 kW |
정격 용량 R22 [TR] | 34 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] | 88 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] | 25 TR |
정격 용량 R407C [kW] | 129 kW |
정격 용량 R407C [TR] | 37 TR |
정격 용량 R410A [kW] | 144 kW |
정격 용량 R410A [TR] | 41 TR |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
총 단계 | 2625(풀 스텝) |
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 17 s |
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 8.5 s |
최대 작동 압력 [bar] | 45.5 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 660 psig |
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 1.3 W |
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] | 5.5 W |
최대 허용 듀티 사이클 [%] | 100 % |
최대OPD [bar] | 33 bar |
최대OPD [psi] | 478.6 psi |
최대OPD 역방향 [bar] | 33 bar |
최대OPD 역방향 [psi] | 478.6 psi |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 6 pc |
형식 | ETS 25 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
흡입구 연결 유형 | 연납 ODF |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Electric expansion valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
구분 | I |
균형 포트 [예/아니요] | 아니요 |
냉매 |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
냉매 온도 [ºC] [최대] | 65 °C |
냉매 온도 [ºC] [최소] | -40 °C |
냉매 온도 [ºF] [최대] | 150 °F |
냉매 온도 [ºF] [최소] | -40 °F |
단계 모드 | 2상 풀 스텝 |
모터 타입 | 양극형 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22 mm |
배출구 연결 유형 | 연납 ODF |
상 인덕턴스 [µH] | 85000 μH |
상 전류 (RMS) [mA] | 100 mA |
상 전류 (피크) [mA] | 141 mA |
서비스 가능 | 스테퍼 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | AST-G 서비스 구동기 |
승인 |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
연결재료 | 구리 |
외함 정격 IP | IP67 |
유입 방향 | 바이플로우 |
유입 방향 표시기 | 2방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 7/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 22 mm |
유체그룹 | 2 |
윤활유 호환성 |
MO POE |
저항 [kOhm] | 0.1 kOhm |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전압 [V] DC [최대] | 13.8 V |
전압 [V] DC [최소] | 11.5 V |
정격 용량 R134a [kW] | 93 kW |
정격 용량 R134a [TR] | 27 TR |
정격 용량 R22 [kW] | 117 kW |
정격 용량 R22 [TR] | 34 TR |
정격 용량 R404A/R507 [kW] | 88 kW |
정격 용량 R404A/R507 [TR] | 25 TR |
정격 용량 R407C [kW] | 129 kW |
정격 용량 R407C [TR] | 37 TR |
정격 용량 R410A [kW] | 144 kW |
정격 용량 R410A [TR] | 41 TR |
정격 용량 조건 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
정격 용량 조건 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
정격 용량 조건 정보 | 최대 스트로크 개방, 정상 유입 |
제품 액세서리 | 스테퍼 밸브 액세서리 |
제품군 | Expansion valves |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
총 단계 | 2625(풀 스텝) |
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] | 17 s |
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] | 8.5 s |
최대 작동 압력 [bar] | 45.5 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 660 psig |
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] | 1.3 W |
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] | 5.5 W |
최대 허용 듀티 사이클 [%] | 100 % |
최대OPD [bar] | 33 bar |
최대OPD [psi] | 478.6 psi |
최대OPD 역방향 [bar] | 33 bar |
최대OPD 역방향 [psi] | 478.6 psi |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 6 pc |
형식 | ETS 25 |
호환 가능한 댄포스 제어기 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
흡입구 연결 유형 | 연납 ODF |