전기식 팽창 밸브, AKV 10PS5

068F4045

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 세부정보

총 중량 0.382 Kilogram
순중량 0.266 Kilogram
Volume 1.079 Liter
EAN 5702428934145

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.07 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.06 m³/h
MOPD[bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
SCIP 서류 번호 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
기능 NC
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
서비스 가능 Electric valve spare parts
수동 운전 옵션 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 3 mm
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유형 명칭 전기식 팽창 밸브
정격 용량 R744 [kW] 8.3 kW
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
주변온도 -50 - 50 °C
중온 범위 [°C] [최대] 60 °C
중온 범위 [°C] [최소] -50 °C
중온 범위 [°F] [최대] 140 °F
중온 범위 [°F] [최소] -58 °F
최대 작동 압력 [bar] 90 bar
최대 작동 압력 [psig] 1305 psig
최소ODP [bar] 0.1 bar
최소ODP [psi] 1.45 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 18 pc
형식 AKV 10PS5
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality