Desuperheating valve, TXI 2, Flare
068-7449
Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Flare, Outlet size [in]: 1/2 in, Outlet connection type: Flare, Pressure range (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperature range [°C]: 100 - 130
Inlet size [in]: 3/8 in, Inlet connection type: Flare, Outlet size [in]: 1/2 in, Outlet connection type: Flare, Pressure range (Pi) [bar]: 1 - 5, Temperature range [°C]: 100 - 130
총 중량 | 0.348 Kg |
순중량 | 0.313 Kg |
Volume | 0.661 Liter |
EAN | 5702422099260 |
총 중량 | 0.348 Kg |
순중량 | 0.313 Kg |
Volume | 0.661 Liter |
EAN | 5702422099260 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Desuperheating valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP 서류 제품 이름 | T2/TE2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
구분 | Art. 4, par. 3 |
모세관 길이 [in] | 59 in |
모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 플레어 |
본체재료 | 황동 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
압력 범위 (Pi) [bar] [최대] | 5 bar |
압력 범위 (Pi) [bar] [최소] | 1 bar |
온도 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 100 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 265 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 212 °F |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
유체그룹 | 2 |
정적 과열도(SS) [°C] | 140 °C |
정적 과열도(SS) [°F] | 252 °F |
제품군 | Expansion valves |
최대 작동 압력 [bar] | 34 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | TXI 2 |
흡입구 연결 유형 | 플레어 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Desuperheating valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
SCIP 서류 제품 이름 | T2/TE2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
구분 | Art. 4, par. 3 |
모세관 길이 [in] | 59 in |
모세관 길이 [mm] | 1500 mm |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 플레어 |
본체재료 | 황동 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
압력 범위 (Pi) [bar] [최대] | 5 bar |
압력 범위 (Pi) [bar] [최소] | 1 bar |
온도 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 100 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 265 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 212 °F |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
유체그룹 | 2 |
정적 과열도(SS) [°C] | 140 °C |
정적 과열도(SS) [°F] | 252 °F |
제품군 | Expansion valves |
최대 작동 압력 [bar] | 34 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 500 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | TXI 2 |
흡입구 연결 유형 | 플레어 |