솔레노이드 코일, AS230CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

042N7601

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00

제품 세부정보

총 중량 0.12 Kilogram
순중량 0.11 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702428023818

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf
SCIP 서류 제품 이름 EVR 2-8 (NO)
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 230 V
규정 준수 EN 60730-1
동일제품 042N8601
부품 프로그램 이름 EV220S
EV220T
EV220W
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 파랑
서비스 가능 아니요
승인 LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 9 mm
예비 부품 번호 042N7601
외함 정격 IP IP00
유형 명칭 AS230CS
전기 커넥터 3 x 스페이드
전기적 연결 DIN 스페이드
전기적 연결 크기 6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준 EN175301-803
전력 소비 50Hz [VA] 16 VA
전력 소비 60Hz [VA] 14 VA
전력 소비 [W] 50Hz 8 W
전력 소비 [W] 60Hz 7 W
정격 연속
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 240 V
최소 공급 전압 60Hz [V] 208 V
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 UL 429
코일 연결 DIN 스페이드
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 AS230CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality