Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Shows 10 product(s)

027H2200

기능 모듈, ICS 25-25

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 13.3, Kv 값 [m³/h]: 11.5, 제품 용도: ICV 25

027H2201

기능 모듈, ICS 25-5

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 2, Kv 값 [m³/h]: 1.7, 제품 용도: ICV 25

027H2202

기능 모듈, ICS 25-10

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 4.1, Kv 값 [m³/h]: 3.5, 제품 용도: ICV 25

027H2203

기능 모듈, ICS 25-15

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 7, Kv 값 [m³/h]: 6, 제품 용도: ICV 25

027H2204

기능 모듈, ICS 25-20

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 9.3, Kv 값 [m³/h]: 8, 제품 용도: ICV 25

027H3200

기능 모듈, ICS 32

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 20, Kv 값 [m³/h]: 17, 제품 용도: ICV 32

027H4200

기능 모듈, ICS 40

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 30.16, Kv 값 [m³/h]: 26, 제품 용도: ICV 40

027H5200

기능 모듈, ICS 50

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 46, Kv 값 [m³/h]: 40, 제품 용도: ICV 50; ICF 50-4

027H6200

기능 모듈, ICS 65

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 81.2, Kv 값 [m³/h]: 70, 제품 용도: ICF 65-3; ICV 65

027H8200

기능 모듈, ICS 80

기능 모듈, Cv 값 [gal/min]: 98.6, Kv 값 [m³/h]: 85, 제품 용도: ICF 65-3; ICV 65

보기: