파일럿 운전 서보 밸브, ICS1 25-5, 25.00 mm, 버트 용접

027H2020

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 연결표준: EN 10220, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.00, Kv 값 [m³/h]: 1.700, 연결재료: 강철

제품 세부정보

총 중량 3.69 Kilogram
순중량 3.425 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428237017

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 1.7 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
개방 구성 폐쇄(델타 p=0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
Prop 개방(델타 p=0.07-0.2bar)
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
방향 일자형
배출구 연결 사이즈 [in] 1 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브 작동 파일럿 운전
밸브의 버전 표준 버전
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 ICS
상부 덮개 1 기능 모듈
상표 ICV Flexline
서비스 가능 ICM / ICS / ICLX 예비 부품
수동 운전 옵션 수동 개방 스핀들
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
압력 게이지 연결 내부 스레드, 블라인드 플러그 포함
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
외부 파일럿 압력 연결 용접 니플(P2 포트)
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 1 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
유체그룹 1
제품 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 파일럿 운전 서보 밸브
제품의 설명 서보 운전 밸브
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표면도장 Zn (TLP)
형식 ICS1 25-5
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality