모터 운전 밸브, ICMTS 20 A33, 강철
027H1084
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.200, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.200, 최대 작동 압력 [bar]: 140.0
총 중량 | 2.428 Kg |
순중량 | 2.288 Kg |
Volume | 3.329 Liter |
EAN | 5702428237222 |
총 중량 | 2.428 Kg |
순중량 | 2.288 Kg |
Volume | 3.329 Liter |
EAN | 5702428237222 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.23 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.2 m³/h |
Product Name Description | 모터 운전 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
개방/폐쇄 시간 [s] | 3 s |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 | R744 |
방향 | 일자형 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 작동 | 직접 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 | ICMTS |
서비스 가능 | ICMTS 예비 부품 |
수동 운전 옵션 |
ICAD 설정 경유 다기능 도구 경유 |
승인 |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
연결재료 | 강철 |
연결표준 | EN 10220 |
온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
유체그룹 | 1 |
적용 분야 | 초임계 CO2 시스템 |
제품 액세서리 |
ICAD 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
제품군 | Expansion valves |
제품의 설명 | 고압 팽창 모터 밸브 |
최대 작동 압력 [bar] | 140 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
최대OPD [bar] | 90 bar |
최대OPD [psig] | 1305 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | ICMTS 20 A33 |
호환 가능한 댄포스 제어기 | EKC 326A |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 값 [gal/min] | 0.23 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.2 m³/h |
Product Name Description | 모터 운전 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
개방/폐쇄 시간 [s] | 3 s |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 | R744 |
방향 | 일자형 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
배출구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
밸브 작동 | 직접 |
본체재료 | 강철 |
부품 프로그램 이름 | ICMTS |
서비스 가능 | ICMTS 예비 부품 |
수동 운전 옵션 |
ICAD 설정 경유 다기능 도구 경유 |
승인 |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
연결재료 | 강철 |
연결표준 | EN 10220 |
온도 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -60 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
유체그룹 | 1 |
적용 분야 | 초임계 CO2 시스템 |
제품 액세서리 |
ICAD 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
제품군 | Expansion valves |
제품의 설명 | 고압 팽창 모터 밸브 |
최대 작동 압력 [bar] | 140 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
최대OPD [bar] | 90 bar |
최대OPD [psig] | 1305 psig |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | ICMTS 20 A33 |
호환 가능한 댄포스 제어기 | EKC 326A |
흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |