온도 조절 밸브, ORV 40, 강철

148H3402

유입구 연결 사이즈 [mm]: 40.00, Kv 값 [m³/h]: 30.000, 최대 작동 압력 [bar]: 40.0

제품 세부정보

총 중량 8.43 Kilogram
순중량 8 Kilogram
Volume 12.371 Liter
EAN 5702428229807

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 35 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 30 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
구분 II
냉매 R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
방향 3방변
밸브 몸체 유형 H2
부품 프로그램 이름 ORV
색 도장 적갈색
서비스 가능 ORV 예비 부품
승인 CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
연결 사이즈 [in] 1 1/2 in
연결 사이즈 [mm] 40 mm
연결유형 버트 용접
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
유입 방향 표시기 양각 A, B, C
유입구 연결 사이즈 [mm] 40 mm
유체그룹 1
2
윤활유 호환성 AB
제품 액세서리 ORV 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 온도 조절 밸브
제품의 설명 오일 조절 밸브
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 ORV 40

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality