Thermo. operated water valve, AVTA 25, G, 1
003N4165
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Universal
총 중량 | 1.892 Kg |
순중량 | 1.428 Kg |
Volume | 3.919 Liter |
EAN | 5702423041626 |
총 중량 | 1.892 Kg |
순중량 | 1.428 Kg |
Volume | 3.919 Liter |
EAN | 5702423041626 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv 값 [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 5.5 m³/h |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
개방 구성 | 센서 온도 상승 시 개방 |
내, 외부 모세관 눌림쇠 | 내부 |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 | 중성 매체 |
모세관 글랜드 사이즈 [in] | 3/4 |
모세관 글랜드 유형 | G |
모세관 길이 [mm] | 5000 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 196 3/4 in |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
연결 사이즈 [in] | 1 |
연결유형 | G |
연결표준 | ISO 228-1 |
오리피스 사이즈 [mm] | 25 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1 in |
온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 25 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 77 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
제품 액세서리 |
일반 액세서리 워터 밸브 액세서리 |
제품군 | Water regulating valves |
중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 10 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 145 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 센서 압력 [bar] | 25 bar |
최대 센서 압력 [psig] | 362.6 psig |
최대 센서 온도 [°C] | 90 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 194 °F |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 25 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 362.6 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 16 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
충전 유형 | 범용 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
표준 모세관 눌림쇠 | ISO 228-1 |
형식 | AVTA 25 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv 값 [gal/min] | 6.4 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 5.5 m³/h |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
개방 구성 | 센서 온도 상승 시 개방 |
내, 외부 모세관 눌림쇠 | 내부 |
내, 외부 연결 | 내부 |
매질 | 중성 매체 |
모세관 글랜드 사이즈 [in] | 3/4 |
모세관 글랜드 유형 | G |
모세관 길이 [mm] | 5000 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 196 3/4 in |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | 워터 밸브 예비 부품 |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
연결 사이즈 [in] | 1 |
연결유형 | G |
연결표준 | ISO 228-1 |
오리피스 사이즈 [mm] | 25 mm |
오리피스 사이즈 분율 [in] | 1 in |
온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 25 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 77 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
제품 액세서리 |
일반 액세서리 워터 밸브 액세서리 |
제품군 | Water regulating valves |
중온 범위 [°C] [최대] | 130 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 266 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
차압 압력 [bar] [최대] | 10 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 145 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 0 psi |
최대 센서 압력 [bar] | 25 bar |
최대 센서 압력 [psig] | 362.6 psig |
최대 센서 온도 [°C] | 90 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 194 °F |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 25 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 362.6 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 16 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 232 psig |
충전 유형 | 범용 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 10 pc |
표준 모세관 눌림쇠 | ISO 228-1 |
형식 | AVTA 25 |