압축기 오버플로우 밸브, POV 2150, 버트 용접, 25 bar

148F3033

유입구 연결 사이즈 [mm]: 80.00, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 80.0, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 3 in

제품 세부정보

총 중량 12.8 Kilogram
순중량 12.608 Kilogram
Volume 17.258 Liter
EAN 5702428342827

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
POV 포함 온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
POV 포함 온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
POV 포함 온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
POV 포함 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
구분 II
냉매 R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
방향 앵글식
배출구 연결 사이즈 [in] 3 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 80 mm
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
압력 설정 [bar] 25 bar
압력 설정 [psig] 363 psig
압력 인증서 TÜV certificate included
연결유형 버트 용접
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입 영역 [in2] 4.24 in²
유입 영역 [mm2] 2734 mm²
유입관 직경 [in] 2.32 in
유입관 직경 [mm] 59 mm
유입구 연결 사이즈 [in] 3 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 80 mm
유체그룹 1
제품군 Safety relief valves
제품명 압축기 오버플로우 밸브
제품의 설명 압력 운전식 파일럿 밸브
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 POV 2150
흡입구 연결 유형 Butt weld DIN

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality