Shows 31 product(s)
압력 조절 밸브, SFA 15, G, 10 bar
압력 설정 [bar]: 10, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
압력 조절 밸브, SFA 15, G, 13 bar
압력 설정 [bar]: 13, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
압력 조절 밸브, SFA 15, G, 15 bar
압력 설정 [bar]: 15, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
압력 조절 밸브, SFA 15, G, 16 bar
압력 설정 [bar]: 16, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
압력 조절 밸브, SFA 15, G, 19 bar
압력 설정 [bar]: 19, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/4, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함