압력 조절 밸브, SFV 25, G, 21 bar
2416+155
압력 설정 [bar]: 21, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/2 IN, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
압력 설정 [bar]: 21, 연결유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 배출구 연결 사이즈 [in]: 1 1/2 IN, 압력 인증서: 댄포스 인증서 포함
총 중량 | 4.06 Kg |
순중량 | 3.946 Kg |
Volume | 2.361 Liter |
EAN | 5702428193450 |
총 중량 | 4.06 Kg |
순중량 | 3.946 Kg |
Volume | 2.361 Liter |
EAN | 5702428193450 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 조절 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공칭 직경 |
DN |
구분 | IV |
내, 외부 연결 | 외부 |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
방향 | 앵글식 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 IN |
승인 |
CE EAC TS UKCA |
압력 설정 [bar] | 21 bar |
압력 설정 [psig] | 305 psig |
압력 인증서 | 댄포스 인증서 포함 |
연결 사이즈 [in] | 1 in |
연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
연결유형 | G |
연결표준 | ISO 228-1 |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
유입 영역 [in2] | 0.643 in² |
유입 영역 [mm2] | 415 mm² |
유입관 직경 [in] | 0.906 in |
유입관 직경 [mm] | 23 mm |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
유체그룹 | 1 |
인양 [mm] | 4.5 mm |
인증된 디스크 계수 | 0.48 kg |
제품군 | Safety relief valves |
제품의 설명 | 압력 조절 밸브 |
키트의 내용 | 0 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | SFV 25 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 조절 밸브 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공칭 직경 |
DN |
구분 | IV |
내, 외부 연결 | 외부 |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |
방향 | 앵글식 |
배출구 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 IN |
승인 |
CE EAC TS UKCA |
압력 설정 [bar] | 21 bar |
압력 설정 [psig] | 305 psig |
압력 인증서 | 댄포스 인증서 포함 |
연결 사이즈 [in] | 1 in |
연결 사이즈 [mm] | 25 mm |
연결유형 | G |
연결표준 | ISO 228-1 |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
유입 영역 [in2] | 0.643 in² |
유입 영역 [mm2] | 415 mm² |
유입관 직경 [in] | 0.906 in |
유입관 직경 [mm] | 23 mm |
유입구 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
유체그룹 | 1 |
인양 [mm] | 4.5 mm |
인증된 디스크 계수 | 0.48 kg |
제품군 | Safety relief valves |
제품의 설명 | 압력 조절 밸브 |
키트의 내용 | 0 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
형식 | SFV 25 |