폐쇄형 오일 배출 밸브, QDV 15

148H3272

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: G

제품 세부정보

총 중량 1.578 Kilogram
순중량 1.25 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173650

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 4, par. 3
내부.외부 배출구 외부
냉매 R717
방향 앵글식
배출 델타 p [bar] 16 bar
배출 델타 p [psig] 232 psig
배출구 연결 사이즈 [in] 3/4 A
배출구 연결 유형 G
본체재료 강철
색 도장 적갈색
서비스 가능 QDV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 150 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 302 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 15 mm
유체그룹 1
2
제품 액세서리 QDV 액세서리
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 폐쇄형 오일 배출 밸브
제품의 설명 신속 배출 밸브
최대 작동 압력 [bar] 40 bar
최대 작동 압력 [psig] 580 psig
추가 정보 배압 의존
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 QDV 15
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality