차단 다이어프램 밸브, BML 6

009G0101

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, 유입구 사이즈 [in]: 1/4 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in

제품 세부정보

총 중량 0.276 Kilogram
순중량 0.25 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422030232

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.35 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.3 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP 서류 제품 이름 BML/BMT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
UL 승인 파일명 냉매 밸브 53R0
구분 4조, 3항
냉매 R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 황동
서비스 가능 BM/GBC 밸브 예비 부품
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 황동
오일프리 냉매 R134a
R513A
R515B
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -55 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] -67 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/4 in
유체그룹 1
2
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
작동 범위 [bar] [최대] 21 bar
작동 범위 [bar] [최소] -1 bar
작동 범위 [psig] [최대] 304 psig
작동 범위 [psig] [최소] -14 psig
장치 핸드휠
제품 액세서리 BM/GBC 밸브 액세서리
제품군 Shut-off and regulating valves
제품명 차단 다이어프램 밸브
최대 시험 압력 [bar] 36.4 bar
최대 시험 압력 [psig] 528 psig
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 BML 6
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality