Shut-off diaphragm valve, BML 15s
009G0170
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 16.00, Outlet size [mm]: 16.00, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 16.00, Outlet size [mm]: 16.00, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in
총 중량 | 0.78 Kg |
순중량 | 0.779 Kg |
Volume | 1.615 Liter |
EAN | 5702422017363 |
총 중량 | 0.78 Kg |
순중량 | 0.779 Kg |
Volume | 1.615 Liter |
EAN | 5702422017363 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 2.54 gal/min |
EN13463-3 착화원 평가 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 2.2 m³/h |
Product Name Description | Shut-off diaphragm valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R600 R600a |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 16 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK |
연결재료 | 황동 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -67 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 16 mm |
유체그룹 |
1 2 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
작동 범위 [bar] [최대] | 21 bar |
작동 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
작동 범위 [psig] [최대] | 304 psig |
작동 범위 [psig] [최소] | -14 psig |
장치 | 핸드휠 |
제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
제품군 | Shut-off and regulating valves |
최대 시험 압력 [bar] | 36.4 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 528 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | BML 15s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 2.54 gal/min |
EN13463-3 착화원 평가 | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 2.2 m³/h |
Product Name Description | Shut-off diaphragm valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 39a55314-7dd3-4133-963f-63cfcc6269ba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
구분 | Art. 4, par. 3 |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R600 R600a |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 16 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 황동 |
서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
승인 |
C UL US 등록 EAC LLC CDC TYSK |
연결재료 | 황동 |
오일프리 냉매 |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -55 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -67 °F |
유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
유입구 사이즈 [in] | 5/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 16 mm |
유체그룹 |
1 2 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
작동 범위 [bar] [최대] | 21 bar |
작동 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
작동 범위 [psig] [최대] | 304 psig |
작동 범위 [psig] [최소] | -14 psig |
장치 | 핸드휠 |
제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
제품군 | Shut-off and regulating valves |
최대 시험 압력 [bar] | 36.4 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 528 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | BML 15s |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |