Shows 7 product(s)
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 15 mm, 연결표준: ANSI B 36.10
연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 15 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 20 mm, 연결표준: EN 10220
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 20 mm, 연결표준: ANSI B 36.10
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 20 mm, 연결표준: ASME B 16.11
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 22 mm, 연결표준: EN 1254-5
연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120
밸브 스테이션, ICF 20-2-121, 22 mm, 연결표준: ASME B 16.50
연결 사이즈 [mm]: 22, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -60 - 120