Unloader flange valve, EVRF
032F6250
Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NC, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange
Unloader flange valve, Product Type: EVRF, Function: NC, Inlet connection type: Flange, Outlet connection type: Flange
총 중량 | 0.52 Kg |
순중량 | 0.482 Kg |
Volume | 0.843 Liter |
EAN | 5702422170563 |
총 중량 | 0.52 Kg |
순중량 | 0.482 Kg |
Volume | 0.843 Liter |
EAN | 5702422170563 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Unloader flange valve |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A |
방향 | 없음 |
배출구 연결 유형 | 플랜지 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 | EAC |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
유형 명칭 |
Capacity Regulator 언로드 밸브 |
윤활유 호환성 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 55 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 18 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 18 pc |
형식 | EVRF |
흡입구 연결 유형 | 플랜지 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Unloader flange valve |
REACH 후보 목록 물질 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
기능 | NC |
냉매 |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A |
방향 | 없음 |
배출구 연결 유형 | 플랜지 |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 | EAC |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
유형 명칭 |
Capacity Regulator 언로드 밸브 |
윤활유 호환성 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 55 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 18 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 18 pc |
형식 | EVRF |
흡입구 연결 유형 | 플랜지 |