솔레노이드 밸브, EVRST 15

032F3085

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 3.100, Kv 값 [m³/h]: 2.700

제품 세부정보

총 중량 1.362 Kg
순중량 1.147 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422043904

 

Cv 값 [gal/min] 3.1 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 2.7 m³/h
Product Name Description 솔레노이드 밸브
REACH 후보 목록 물질 No
기능 NC
냉매 R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브 작동 직접
본체재료 스테인레스강
부품 프로그램 이름 EVRS / EVRST
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션
승인 EAC
LLC CDC TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결재료 스테인레스강
오리피스 사이즈 [mm] 14 mm
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/4 in
유형 명칭 솔레노이드 밸브
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 50 bar
최대 작동 압력 [psig] 725 psig
최대OPD[bar] 10W AC 14 bar
최대OPD[bar] 12W AC 21 bar
최대OPD[bar] 20W DC 18 bar
최소ODP [bar] 0 bar
코일 아니요
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 EVRST 15
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality