솔레노이드 밸브, EVRAT 10

032F6214

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지, Cv 값 [gal/min]: 1.730, Kv 값 [m³/h]: 1.500

제품 세부정보

총 중량 1.762 Kg
순중량 1.535 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422177968

 

Cv 값 [gal/min] 1.73 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 1.5 m³/h
Product Name Description 솔레노이드 밸브
REACH 후보 목록 물질 No
기능 NC
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
방향 일자형
배출구 연결 유형 플랜지
밸브 작동 서보-다이어프램
본체재료 주철
부품 프로그램 이름 EVRA / EVRAT
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 10 mm
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유형 명칭 솔레노이드 밸브
제품 액세서리 플랜지
솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 42 bar
최대 작동 압력 [psig] 610 psig
최대OPD[bar] 10W AC 14 bar
최대OPD[bar] 12W AC 21 bar
최대OPD[bar] 20W DC 16 bar
최대OPD[psi] 14W AC 200 psi
최소ODP [bar] 0 bar
최소ODP [psi] 0 psi
코일 아니요
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 EVRAT 10
흡입구 연결 유형 플랜지

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality