솔레노이드 밸브, EVRA 3

032F310231

솔레노이드 밸브, 형식: EVRA 3, 기능: NC, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지

제품 세부정보

총 중량 1.218 Kilogram
순중량 1.149 Kilogram
Volume 1.678 Liter
EAN 5702422039464

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.27 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 0.23 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP 서류 제품 이름 EVRA EVRAT
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 220 V
기능 NC
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
방향 일자형
배출구 연결 유형 플랜지
밸브 작동 직접
본체재료 쾌삭강
부품 프로그램 이름 EVRA / EVRAT
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
소비전력 10 W
수동 운전 옵션 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 3 mm
외함 정격 IP IP67
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유형 명칭 솔레노이드 밸브
전력 소비 [W] 50Hz 12 W
제품 액세서리 플랜지
솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
주파수 [Hz] 50 Hz
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 공급 전압 50Hz [V] 230 V
최대 작동 압력 [bar] 42 bar
최대 작동 압력 [psig] 610 psig
최대OPD[bar] 10W AC 21 bar
최대OPD[bar] 20W DC 14 bar
최소 공급 전압 50Hz [V] 220 V
최소ODP [bar] 0.2 bar
최소ODP [psi] 2.9 psi
케이블 길이 [in] 40 in
케이블 길이 [m] 1 m
코일
코일 연결 케이블
코일 종류 BF230AS
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 EVRA 3
흡입구 연결 유형 플랜지

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality