Solenoid valve, EVUL 5, Solder, ODF, 1/2 in, Function: NC
032F8208
Body material: Stainless steel, Kv value [m³/h]: 0.650, Packing format: Industrial pack
Body material: Stainless steel, Kv value [m³/h]: 0.650, Packing format: Industrial pack
총 중량 | 0.072 Kg |
순중량 | 0.07 Kg |
Volume | 0.38 Liter |
EAN | 5702428406499 |
총 중량 | 0.072 Kg |
순중량 | 0.07 Kg |
Volume | 0.38 Liter |
EAN | 5702428406499 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 0.8 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.65 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 코일 의존 |
Product Name Description | Solenoid valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R407A R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
기능 | NC |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R290 R32 R407A R407F R407H R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 스테인레스강 |
서비스 가능 | 아니요 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK UR |
액츄에이터 시스템 [mm] | 9 mm |
유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브, 연납 |
윤활유 호환성 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변온도 | -40 - 코일 의존 |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 90 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1305 psig |
최소ODP [bar] | 0.02 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 40 pc |
형식 | EVUL 5 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 0.8 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.65 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 코일 의존 |
Product Name Description | Solenoid valve |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R1233zd(E) R407A R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
기능 | NC |
냉매 |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R290 R32 R407A R407F R407H R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
방향 | 앵글식 |
배출구 사이즈 [in] | 1/2 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 스테인레스강 |
서비스 가능 | 아니요 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK UR |
액츄에이터 시스템 [mm] | 9 mm |
유입구 사이즈 [in] | 1/2 in |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브, 연납 |
윤활유 호환성 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변온도 | -40 - 코일 의존 |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
최대 작동 압력 [bar] | 90 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1305 psig |
최소ODP [bar] | 0.02 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 40 pc |
형식 | EVUL 5 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |