Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, 1/4 in, Function: NC
032F1206
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
총 중량 | 0.212 Kg |
순중량 | 0.164 Kg |
Volume | 0.891 Liter |
EAN | 5702422021995 |
총 중량 | 0.212 Kg |
순중량 | 0.164 Kg |
Volume | 0.891 Liter |
EAN | 5702422021995 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.27 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 코일 의존 |
MWP [bar] PED 준수 | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP 서류 제품 이름 | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R290 R600 R600a |
구분 | Art. 4, par. 3 |
기능 | NC |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
동일제품 | 032F1270 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1/4 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
밸브 작동 | 직접 |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EVR |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 3.3 mm |
유입구 사이즈 [in] | 1/4 in |
유체그룹 |
1 2 |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브, 연납 |
윤활유 호환성 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 80 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 정보 | 제상 최대 130°C/265°F |
최대 작동 압력 [bar] | 45.2 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 655 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 38 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 550 psi |
최소ODP [bar] | 0 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EVR 3 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.27 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 코일 의존 |
MWP [bar] PED 준수 | 49 bar |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP 서류 제품 이름 | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R290 R600 R600a |
구분 | Art. 4, par. 3 |
기능 | NC |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
동일제품 | 032F1270 |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 1/4 in |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
밸브 작동 | 직접 |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EVR |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 3.3 mm |
유입구 사이즈 [in] | 1/4 in |
유체그룹 |
1 2 |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브, 연납 |
윤활유 호환성 |
AB MO PAG PAO POE PVE |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 80 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 정보 | 제상 최대 130°C/265°F |
최대 작동 압력 [bar] | 45.2 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 655 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 38 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 550 psi |
최소ODP [bar] | 0 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EVR 3 |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |