Solenoid valve, EVR 3, Flare, 3/8 in, Function: NC
032F8116
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
총 중량 | 0.24 Kg |
순중량 | 0.19 Kg |
Volume | 0.866 Liter |
EAN | 5702428093583 |
총 중량 | 0.24 Kg |
순중량 | 0.19 Kg |
Volume | 0.866 Liter |
EAN | 5702428093583 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.27 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 코일 의존 |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP 서류 제품 이름 | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
구분 | Art. 4, par. 3 |
기능 | NC |
냉매 |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 10 mm |
배출구 연결 유형 | 플레어 |
밸브 작동 | 직접 |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EVR |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 3.3 mm |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 10 mm |
유체그룹 |
1 2 |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브 |
윤활유 호환성 |
AB PAG PAO POE PVE MO |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 80 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 정보 | 제상 최대 130°C/265°F |
최대 작동 압력 [bar] | 45.2 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 655 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 38 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 550 psi |
최소ODP [bar] | 0 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EVR 3 |
흡입구 연결 유형 | 플레어 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv 값 [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 값 [m³/h] | 0.27 m³/h |
MOPD[bar/psi] | 코일 의존 |
Product Name Description | Solenoid valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP 서류 제품 이름 | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
구분 | Art. 4, par. 3 |
기능 | NC |
냉매 |
R125 R134a R404A R407A R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R413A R422A R422B R422D R438A R447A R449B R463A R513B R515A R515B R442A R447B R512A R22 R407C R455A R1234yf R1234ze(E) R152a R32 R444B R452B R454A R454B R454C R507A R516A |
방향 | 일자형 |
배출구 사이즈 [in] | 3/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 10 mm |
배출구 연결 유형 | 플레어 |
밸브 작동 | 직접 |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | EVR |
서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
수동 운전 옵션 | 아니요 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
오리피스 사이즈 [mm] | 3.3 mm |
유입구 사이즈 [in] | 3/8 in |
유입구 사이즈 [mm] | 10 mm |
유체그룹 |
1 2 |
유형 명칭 | 솔레노이드 밸브 |
윤활유 호환성 |
AB PAG PAO POE PVE MO |
제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
제품군 | Solenoid valves |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 175 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변온도 | -40 - 80 °C |
중온 범위 [°C] [최대] | 105 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 정보 | 제상 최대 130°C/265°F |
최대 작동 압력 [bar] | 45.2 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 655 psig |
최대OPD[bar] 10W AC | 38 bar |
최대OPD[psi] 10W AC | 550 psi |
최소ODP [bar] | 0 bar |
코일 | 아니요 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 24 pc |
형식 | EVR 3 |
흡입구 연결 유형 | 플레어 |