솔레노이드 밸브, EVR 3, 연납, ODF, 1/4 in, 기능: NC

032F1156

본체재료: 황동, Kv 값 [m³/h]: 0.270, 포장 형식: 멀티 팩

제품 세부정보

총 중량 0.216 Kilogram
순중량 0.159 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5702422041023

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.31 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.27 m³/h
MWP [bar] PED 준수 49 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP 서류 제품 이름 EVR 2-8/EVO 100-102
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R125
R134a
R152a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R600
R600a
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
기능 NC
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
밸브 작동 직접
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 EVR
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 3.3 mm
유입구 사이즈 [in] 1/4 in
유형 명칭 솔레노이드 밸브, 연납
윤활유 호환성 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변온도 -40 - Coil dependent
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 45.2 bar
최대 작동 압력 [psig] 655 psig
최대OPD[bar] 10W AC 38 bar
최대OPD[psi] 10W AC 550 psi
최소ODP [bar] 0 bar
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 EVR 3
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality